제품 게시
HAFELE Floor Drain 589.26.994

HAFELE Floor Drain 589.26.994

별점 4.9/54.9(8 리뷰)
HAFELE FLOOR DRAIN 589.26.994
기술 사양
  • 특징 참조HAFELE_Floor_Drain_589-26-994
  • 제품군Plumbing & Fitting
  • 제품분류Drainage
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)31
  • 너비(mm)102
  • 깊이(mm)102
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
  • 순 중량(Kg)0.2
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수

지역 가용성

아시아