제품 게시
HAFELE Glass Swing Door Patch Fittings Fanlight Pivot
HAFELE Glass Swing Door Patch Fittings Fanlight Pivot

    HAFELE Glass Swing Door Patch Fittings Fanlight Pivot

    사양
    • • Counter bearing for top patch fitting • For glass thickness 10–12 mm • Suitable for DIN left hand and DIN right hand
    기술 사양
    • 특징 참조HAFELE_Glass_Swing_Door_Patch_Fittings_Fanlight_Pivot
    • 제품군Glass Swing Door
    • 제품분류Hardware for Glass Swing Door
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)166
    • 너비(mm)52
    • 깊이(mm)31
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - Hardware
    • OmniClass 번호23-17 11 11
    • OmniClass 제목Door Components 

    지역 가용성

    아시아