제품 게시
HAFELE Lighting Wall Light Square
HAFELE Lighting Wall Light Square

    HAFELE Lighting Wall Light Square

    별점 4.7/54.7(14 리뷰)
    LED WL BK 3W 3000K SQ68X81
    기술 사양
    • 특징 참조HAFELE_Lighting_Wall_Light_Square
    • 제품군Lighting
    • 제품분류Wall Light
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-04-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)81
    • 너비(mm)68
    • 깊이(mm)92
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures

    지역 가용성

    아시아