제품 게시
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute 45 Cute 46

HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute 45 Cute 46

HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-45-Cute 46_495.06.694
사양
  • • Refrigerant R600a, 25 g • Mechanical temperature control (Level 0–6) • Direct cool system • Semi automatic defrost with water dipping tray • Adjustable leg • Energy efficiency class: E-Gat 5 (Thailand Standard)
기술 사양
  • 특징 참조HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-45-Cute46
  • 제품군Refrigerator
  • 제품분류Retro-Minibar
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)507
  • 너비(mm)435
  • 깊이(mm)505
관련성
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • OmniClass 번호23-21 23 33
  • OmniClass 제목Residential Refrigerators And Freezers