제품 게시
HAFELE Round dual stop valve 589.25.973

HAFELE Round dual stop valve 589.25.973

HAFELE Round dual stop valve 589.25.973
기술 사양
  • 특징 참조HAFELE_Round_dual_stop_valve_589-25-973
  • 제품군Hafele x BIMobject TH
  • 제품분류Sanitary - Small Bathroom
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)71
  • 너비(mm)50
  • 깊이(mm)77
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브

지역 가용성

아시아