제품 게시
HAFELE Single lever shower tap NECKAR 589.25.243

HAFELE Single lever shower tap NECKAR 589.25.243

HAFELE Single lever shower tap NECKAR 589.25.243
기술 사양
  • 특징 참조HAFELE_Single_lever_shower_tap_NECKAR_589-25-243
  • 제품군Hafele x BIMobject TH
  • 제품분류Sanitary - Small Bathroom
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-11-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)120.5
  • 너비(mm)75
  • 깊이(mm)110
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
  • 순 중량(Kg)0.45
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지

지역 가용성

아시아