제품 게시
HAFELE Wooden Sliding Door Flush Handle HDL ZI
HAFELE Wooden Sliding Door Flush Handle HDL ZI
HAFELE Wooden Sliding Door Flush Handle HDL ZI

    HAFELE Wooden Sliding Door Flush Handle HDL ZI

    FLUSH HDL ZI CHROME214X224MM
    기술 사양
    • 특징 참조HAFELE_Wooden_Sliding_Door_Flush_Handle_HDL_ZI
    • 제품군Wooden Sliding Door
    • 제품분류Hardware for Wooden Sliding Door
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-10-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)224
    • 너비(mm)53.5
    • 깊이(mm)53.5
    관련성
    • 주 재료아연
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - Hardware
    • OmniClass 번호23-17 19 11
    • OmniClass 제목Hardware for Doors

    지역 가용성

    아시아