제품 게시
HAFELE Wooden Sliding Door Flush Handle STST 902.00.366

HAFELE Wooden Sliding Door Flush Handle STST 902.00.366

FLUSH HANDLE STST.MATT
기술 사양
  • 특징 참조HAFELE_Wooden_Sliding_Door_Flush_Handle_STST_902-00-366
  • 제품군Wooden Sliding Door
  • 제품분류Hardware for Wooden Sliding Door
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-10-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)75
  • 너비(mm)75
  • 깊이(mm)19
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리문 - Hardware
  • OmniClass 번호23-17 19 11
  • OmniClass 제목Hardware for Doors

지역 가용성

아시아