제품 게시
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500

    HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500

    931.16.859 DOOR CLOSER TS1500 SILVER COL.
    사양
    • • Tested to EN 1154 • Tested to conform with CE requirements • Variable closing force with arm assembling • Latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • On request available with backcheck • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    기술 사양
    • 특징 참조HAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_TS1500
    • 제품군Wooden Swing Door
    • 제품분류Hardware for Wooden Swing Door
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)90
    • 너비(mm)39
    • 깊이(mm)177
    관련성
    • 주 재료
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - Hardware
    • OmniClass 번호23-17 11 11
    • OmniClass 제목Door Components 

    지역 가용성

    아시아
    네팔
    대만
    대한민국
    라오스
    마카오
    말레이시아
    몰디브
    몽고
    미얀마(버마)
    방글라데시
    베트남
    부탄
    브루나이
    스리랑카
    싱가포르
    아르메니아
    아제르바이잔
    영국령 인도양 지역
    우즈베키스탄
    인도
    인도네시아
    일본
    조선민주주의인민공화국