제품 게시
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G

    HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G

    931.10.589 DOOR CLOSER TS 2000G SILVER
    사양
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • Variable closing force due to offset installation (size EN2 and EN3) • Closing speed valve adjustable • Optional with hold-open device (not fire rated) • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    기술 사양
    • 특징 참조HAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_TS_2000G
    • 제품군Wooden Swing Door
    • 제품분류Hardware for Wooden Swing Door
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)98
    • 너비(mm)48
    • 깊이(mm)448.5
    관련성
    • 주 재료
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - Hardware
    • OmniClass 번호23-17 11 11
    • OmniClass 제목Door Components 

    지역 가용성

    아시아