제품 게시
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUT.HIN.ST.ST
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUT.HIN.ST.ST

    HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUT.HIN.ST.ST

    STANDARD HINGE 102X76X2MM 2BB
    사양
    • •For timber frames •With fixed pin •Knuckle with two ball bearings •Suitable for DIN left hand and DIN right hand •ANSI drilling pattern
    기술 사양
    • 특징 참조HAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_BUT-HIN-ST-ST
    • 제품군Wooden Swing Door
    • 제품분류Hardware for Wooden Swing Door
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)102
    • 너비(mm)76
    • 깊이(mm)11
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - Hardware
    • OmniClass 번호23-17 11 11
    • OmniClass 제목Door Components 

    지역 가용성

    아시아