제품 게시
Sanitary Washtops Hafele Bathroom Cabinet, Wall Hung 495.60.871

Sanitary Washtops Hafele Bathroom Cabinet, Wall Hung 495.60.871

- Handleless doors with soft closing system - Supplied with fixing material and water trap
기술 사양
  • 특징 참조Sanitary_Washtops_Hafele_BathroomCabinet-WallHung_495-60-871
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Wash-Basin Cabinet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-03-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)420
  • 너비(mm)505
  • 깊이(mm)605
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료나무
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Washtops
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks

지역 가용성

아시아