제품 게시
Sofiero Curved bench Ø 800
Sofiero Curved bench Ø 800
    HAGS
    보관됨

    Sofiero Curved bench Ø 800

    Use four of these to create a circular seating area with an internal diameter of 800mm, or create any length of seating with 90 degree curves. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    사양
    • 8074140 Tan / Galv 90 ° 8074142 Bark Brown / Black 90 °
    기술 사양
    • 특징 참조Curved_bench_Sofiero_Detached_O_800
    • 제품군Outdoor Furniture
    • 제품분류Sofiero
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-16
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
    • IFC 분류가구
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • OmniClass 번호23-21 25 19 11 13
    • OmniClass 제목Benches

    비슷한 제품

    별점 3.8/5 3.8 (68)
    별점 3.4/5 3.4 (37)
    별점 2.9/5 2.9 (10)