제품 게시
Sofiero Curved bench Ø 800
Sofiero Curved bench Ø 800
    HAGS
    보관됨

    Sofiero Curved bench Ø 800

    The smallest module of the Smart series can be used as a stool with the 600mm round table or to connect several benches. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    사양
    • 8074136 Tan / Galv 45 ° 8074137 Bark Brown / Black 45 °
    기술 사양
    • 특징 참조Curved_stool_Sofiero_Detached_O_800
    • 제품군Outdoor Furniture
    • 제품분류Sofiero
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-16
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
    • IFC 분류가구
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • OmniClass 번호23-21 23 13 17
    • OmniClass 제목Residential Stools

    비슷한 제품