제품 게시
Splitter
HAGS
보관됨

Splitter

Splitter

to grill Chili

사양

  • 8072871

기술 사양
  • 특징 참조splitter
  • 제품군Outdoor Furniture
  • 제품분류Barbecues and Planters
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-08-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)115
  • 너비(mm)653
  • 깊이(mm)653
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
  • IFC 분류객체
  • OmniClass 번호23-11 27 00
  • OmniClass 제목Landscaping

비슷한 제품

별점 4.0/5 4.0 (28)
별점 3.8/5 3.8 (68)
별점 4.3/5 4.3 (81)
별점 4.1/5 4.1 (26)