제품 게시
Hakron Bodywork ring

Hakron Bodywork ring

Tap bolts and with full thread hex head 933 in accordance with DIN - ISO 4017. Quality 8.8 Zinc plated version. In addition to the sizes are different diameters and / or lengths quickly available listed in the table.
기술 사양
  • 특징 참조carrosserieringen
  • 제품군Body Rings
  • 제품분류Body Rings
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-05-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)3
  • 너비(mm)1
  • 깊이(mm)1
관련성
  • 주 재료철
  • 순 중량(Kg)0.02
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - Anchors & Fixings
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_96_71
  • Uniclass 2015 설명Reinforcement
  • CSI 마스터 형식 2014 코드03 21 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Reinforcement Bars
  • OmniClass 번호23-13 31 21 11 21
  • OmniClass 제목Reinforcement Accessories

지역 가용성

유럽
네덜란드
독일
뤽상부르
벨기에
영국