제품 게시
Joint Tape Trelleborg W9U (Waterproof Systems)

Joint Tape Trelleborg W9U (Waterproof Systems)

An inner or outer joint tape of rubber-like material for expansion joints in waterproof walls and floors.
기술 사양
  • 특징 참조voegenbanden-w9u
  • 제품군Joint Tape
  • 제품분류W9U
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-05-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)40
  • 너비(mm)350
  • 깊이(mm)22500
관련성
  • 주 재료고무
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가네덜란드
  • 순 중량(Kg)0.74
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Waterproofing & Membranes