제품 게시
HALO System 1070 Tilt and Turn Triple Glazing Frame 56mm
HALO

HALO System 1070 Tilt and Turn Triple Glazing Frame 56mm

Tilt & Turn Windows are often used where there is a high rise element or there is a requirement for cleaning to be carried out from the inside of the building. They can be personalised with different glazing options for a different look & feel dependent on property style. Features include five chambers for additional strength & rigidity and improved thermal performance.
사양
  • Maximum sash size 1500mm x 1500mm (w x h)
기술 사양
  • 특징 참조HALO-Sys1070-Tilt-Turn-001-triple-56
  • 제품군Sys10 70 Windows
  • 제품분류Tilt and Turn Windows
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-02-13
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료PVC
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가영국
  • 제조국가영국
분류
  • BIMobject 카테고리창 - Single Hung Windows
  • IFC 분류창
  • UNSPSC 이름Windows
  • UNSPSC 코드301716
  • Uniclass 2015 코드EF_25_30
  • Uniclass 2015 설명Doors and windows
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 53 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plastic Windows
  • OmniClass 번호23-17 13 00
  • OmniClass 제목Windows
  • CSI 단일 형식 II 코드B2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

지역 가용성

유럽
아일랜드
영국
저지섬