당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Raindance E Overhead shower 150 1jet Green 2 GPM 04343000

문서 번호: 04343000
제조 업체: hansgrohe
제품군: Raindance E
제품 그룹: Overhead showers
너비 (인치): 5.88
높이 (인치): 2.75
깊이 (인치): 5.88
게시 날짜: 2019-03-26
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (10)
Raindance E Overhead shower 150 1jet Green 2 GPM

· consists of: overhead shower
· shower head size: 150 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: RainAir
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 7.6 l/min
· material spray disc: plastic
· installation: wall
· connection thread G ½ NPT
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW


주요 자료: Chrome
보조 자료:
설계: Germany
제조: Germany
무게순 (파운드): 0.5

BIMobject 카테고리: 위생 - 샤워실
IFC 분류: Sanitary Terminal
UNSPSC 이름: Showers
UNSPSC 코드: 30181503
Uniclass 1.4 코드: L7214
Uniclass 1.4 설명: Showers
Uniclass 2.0 코드: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 설명: Shower Heads
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 설명: Shower heads
NBS Reference 코드: 35-06-81
NBS Reference 설명: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

이름
Depth 5.88 mm
Height 2.75 mm
Width 5.88 mm

BIMobject®