당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Ecostat Single lever bath mixer S/E pressure balance for concealed installation 04448000

문서 번호: 04448000
제조 업체: hansgrohe
제품군: Ecostat
제품 그룹: Shower mixers
너비 (인치): 6.75
높이 (인치): 6.75
깊이 (인치): 2.63
게시 날짜: 2019-03-26
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (10)
Ecostat Single lever bath mixer S/E pressure balance for concealed installation

· 2 outlets
· simultaneous use of several outlets
· connection type: basic set
· flow rate at 3 bar: 17 l/min
· pressure control and volume control in one unit, shut-off/ diverter
valve
· temperature limitation adjustable
· temperature and on/off control for 2 outlets
· suitable for continous flow water heaters


주요 자료: Chrome
보조 자료:
설계: Germany
제조: Germany
무게순 (파운드): 1.75

BIMobject 카테고리: 위생 - 수도꼭지
IFC 분류: Sanitary Terminal
UNSPSC 이름: Sanitary ware
UNSPSC 코드: 301815
Uniclass 1.4 코드: L725111
Uniclass 1.4 설명: Mixer taps
Uniclass 2.0 코드: PR-31-75
Uniclass 2.0 설명: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 설명: Bath taps
NBS Reference 코드: 31-75
NBS Reference 설명: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 번호: 23-31 11 00
OmniClass 제목: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

이름
Depth 2.63 mm
Height 6.75 mm
Width 6.75 mm

BIMobject®