제품 게시
Focus Single lever kitchen mixer 270
hansgrohe

Focus Single lever kitchen mixer 270

Focus Single lever kitchen mixer 270, 1jet
사양
  • Surfaces: - 04507671 Matt Black - 04507251 Brushed Gold Optic - 04507341 Brushed Black Chrome - 04507831 Polished Nickel - 04507001 Chrome - 04507801 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
기술 사양
  • 특징 참조04507001
  • 제품군Kitchen mixers
  • 제품분류Focus
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-11-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)13.62
  • 너비(inches)4.25
  • 깊이(inches)6.5
관련성
  • 주 재료크롬
  • 부 재료크롬
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Lbs)2.3
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • ETIM 코드EC011431
  • ETIM 이름Kitchen mixing tap
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 설명Sink taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets