당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

04772670 Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

문서 번호: 04772670
제조 업체: hansgrohe
제품군: Joleena
제품 그룹: Faucets
너비 (인치): 2.36
높이 (인치): 13.25
깊이 (인치): 8.46
게시 날짜: 2020-11-02
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (11)
Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 230
• projection 155 mm
• normal spray
• flow rate at 3 bar: 4,5 l/min
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


주요 자료:
보조 자료:
설계: Germany
제조: Germany
무게순 (파운드): 2.2

BIMobject 카테고리: 위생 - 수도꼭지
IFC 분류: Sanitary Terminal
UNSPSC 이름: Sanitary ware
UNSPSC 코드: 301815
Uniclass 1.4 코드: L725111
Uniclass 1.4 설명: Mixer taps
Uniclass 2.0 코드: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 설명: Shower Mixers
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 설명: Washbasin taps
NBS Reference 코드: 35-06-82
NBS Reference 설명: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 번호: 23-31 11 00
OmniClass 제목: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

이름
Flow Rate 4.5 gpm
Handle Type Lever handle
Material Chrome
Plumbing Fixture Type Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material Chrome

BIMobject®