제품 게시
Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set
Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set
    hansgrohe

    Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set

    Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set
    사양
    • Surfaces: - 04773000 Chrome - 04773670 Matt Black - 04773820 Brushed Nickel - 04773830 Polished Nickel Specification: • ComfortZone 100 • projection: 125 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 1,9 l/min • ceramic cartridge • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
    기술 사양
    • 특징 참조04773000
    • 제품군Faucets
    • 제품분류Joleena
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)7.79
    • 너비(inches)2.36
    • 깊이(inches)7.16
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 부 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Lbs)1.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Domestic Water Distribution