당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

04773820 Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set

문서 번호: 04773820
제조 업체: hansgrohe
제품군: Joleena
제품 그룹: Faucets
너비 (인치): 2.36
높이 (인치): 7.79
깊이 (인치): 7.16
게시 날짜: 2020-11-02
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (11)
Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 100
• projection 125 mm
• normal spray
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


주요 자료:
보조 자료:
설계: Germany
제조: Germany
무게순 (파운드): 1.9

BIMobject 카테고리: 위생 - 수도꼭지
IFC 분류: Sanitary Terminal
UNSPSC 이름: Sanitary ware
UNSPSC 코드: 301815
Uniclass 1.4 코드: L725111
Uniclass 1.4 설명: Mixer taps
Uniclass 2.0 코드: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 설명: Shower Mixers
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 설명: Washbasin taps
NBS Reference 코드: 35-06-82
NBS Reference 설명: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 번호: 23-31 11 00
OmniClass 제목: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

이름
Colour Chrome
Lever Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Colour Chrome
Material Chrome

BIMobject®