당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

04781000 Joleena Overhead shower 150 1jet 1.5 GPM

문서 번호: 04781000
제조 업체: hansgrohe
제품군: Joleena
제품 그룹: Overhead showers
너비 (인치): 5.75
높이 (인치): 2.75
깊이 (인치): 5.75
게시 날짜: 2020-11-02
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (10)
Joleena Overhead shower 150 1jet 1.5 GPM

• spray type: Stream
• ball-joint: overhead shower angle adjustable
• maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min
• fully finished matching spray face
• material spray disc: metal
• installation: wall


주요 자료: Chrome
보조 자료:
설계: Germany
제조: Germany
무게순 (파운드): 0.3

BIMobject 카테고리: 위생 - 샤워실
IFC 분류: Sanitary Terminal
UNSPSC 이름: Showers
UNSPSC 코드: 30181503
Uniclass 1.4 코드: L7214
Uniclass 1.4 설명: Showers
Uniclass 2.0 코드: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 설명: Shower Heads
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 설명: Shower heads
NBS Reference 코드: 35-06-81
NBS Reference 설명: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

이름
Application overhead shower angle adjustable
Material fully finished matching spray face, metal
Mounting wall
Number Of Showerheads 1

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material fully finished matching spray face, metal

BIMobject®