제품 게시
Joleena Towel hook
Joleena Towel hook
    hansgrohe

    Joleena Towel hook

    Joleena Towel hook
    사양
    • Surfaces: - 04788000 Chrome - 04788670 Matt Black - 04788820 Brushed Nickel - 04788830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • concealed fastening
    기술 사양
    • 특징 참조04788820
    • 제품군Hooks
    • 제품분류Joleena
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)2.75
    • 너비(inches)2.2
    • 깊이(inches)4
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Lbs)0.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010552
    • ETIM 이름Towel hook
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 설명Clothes hooks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 27
    • OmniClass 제목Robe Hooks
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings