제품 게시
Joleena Single lever kitchen mixer 15 7/8", pull-out spray, 2jet
Joleena Single lever kitchen mixer 15 7/8", pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Joleena Single lever kitchen mixer 15 7/8", pull-out spray, 2jet

    Joleena Single lever kitchen mixer 15 7/8", pull-out spray, 2jet
    사양
    • Surfaces: - 04793000 Chrome - 04793670 Matt Black - 04793800 Stainless Steel Optic - 04793830 Polished Nickel Specification: • ComfortZone 200 • swivel range 150° • normal spray, shower spray • Toggle spray diverter with pause feature (allows temporary stop of water stream) • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    기술 사양
    • 특징 참조04793800
    • 제품군Kitchen Faucets
    • 제품분류Joleena
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)15.88
    • 너비(inches)5.5
    • 깊이(inches)10.75
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Lbs)3.1
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Kitchen Appliances
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
    비슷한 제품

    별점 4.4/5 4.4 (27)
    별점 4.2/5 4.2 (6)
    별점 4.2/5 4.2 (13)
    별점 4.3/5 4.3 (35)