제품 게시
Joleena Single lever kitchen mixer 14", 1jet
Joleena Single lever kitchen mixer 14", 1jet
    hansgrohe

    Joleena Single lever kitchen mixer 14", 1jet

    Joleena Single lever kitchen mixer 14", 1jet
    사양
    • Surfaces: - 04795000 Chrome - 04795670 Matt Black - 04795800 Stainless Steel Optic - 04795830 Polished Nickel Specification: • swivel range 150° • normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • not suitable for continuous flow water heaters
    기술 사양
    • 특징 참조04795000
    • 제품군Kitchen Faucets
    • 제품분류Joleena
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)14
    • 너비(inches)5.39
    • 깊이(inches)8.7
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 부 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Lbs)1.9
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Kitchen Appliances
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures