제품 게시
Joleena Soap-/ lotion dispenser
Joleena Soap-/ lotion dispenser
    hansgrohe

    Joleena Soap-/ lotion dispenser

    Joleena Soap-/ lotion dispenser
    사양
    • Surfaces: - 04796000 Chrome - 04796670 Matt Black - 04796800 Stainless Steel Optic - 04796830 Polished Nickel Specification: • projection 91 mm • material: durable metal construction • filling capacity 500 ml • easy to fill up from the top • for installation in worktops up to 55 mm • easy and save installation without tools needed • mounting hole with 28 - 35 mm diameter needed
    기술 사양
    • 특징 참조04796830
    • 제품군Sink accessoires
    • 제품분류Joleena
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)3
    • 너비(inches)2
    • 깊이(inches)4.87
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Lbs)0.5
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 싱크
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011315
    • ETIM 이름Kitchen sink
    • UNSPSC 이름Sinks
    • UNSPSC 코드30181504
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
    비슷한 제품