제품 게시
Raindance Select S Overhead shower 240 2jet 2.5 GPM
hansgrohe

Raindance Select S Overhead shower 240 2jet 2.5 GPM

Raindance Select S Overhead shower 240 2jet 1.5 GPM
사양
  • Surfaces: - 04924820 Brushed Nickel - 04924000 Chrome Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: RainAir, Rain • Select button on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
기술 사양
  • 특징 참조04924USA
  • 제품군Overhead showers
  • 제품분류Raindance Select S
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-11-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)3.25
  • 너비(mm)9.63
  • 깊이(mm)9.63
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)1.4
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011383
  • ETIM 이름Shower head
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 설명Shower heads
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures