제품 게시
Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM

    Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
    사양
    • Surfaces: - 04943820 Brushed Nickel - 04943000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • wall supports of plastic • rinseable screen seal
    기술 사양
    • 특징 참조04943USA
    • 제품군Porter sets
    • 제품분류Croma 100
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)7.38
    • 너비(mm)3.88
    • 깊이(mm)7.38
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)762
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010161
    • ETIM 이름Hand shower
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers