제품 게시
Allegro E Single lever kitchen mixer 290 with pull-out spray 06461000
Allegro E Single lever kitchen mixer 290 with pull-out spray 06461000
    hansgrohe

    Allegro E Single lever kitchen mixer 290 with pull-out spray 06461000

    Allegro E Single lever kitchen mixer 290 with pull-out spray
    사양
    • · l-spout · swivel range 150° · with telescopic function (330 - 500 mm) · normal and spray jet · lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter · quick connect shower hose · flow rate 6.7 l/min · ceramic cartridge · connection type: G ⅜ compression · integrated non-return valve · suitable for continuous flow water heaters
    기술 사양
    • 특징 참조06461000
    • 제품군Kitchen mixers
    • 제품분류Allegro E
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)13.38
    • 너비(inches)4.5
    • 깊이(inches)11.19
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Lbs)3.7
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Kitchen Appliances
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures