제품 게시
Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer

    hansgrohe Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
    사양
    • Surfaces: - 13244180 n.a. Specification: • consists of: basic set, shower holder, shower hose • maximum pull-out length of hand shower: 1.60 m • maintenance opening required • suitable for 4-hole rim mounted bath mixer • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • ceramic valves hot/ cold 90°
    기술 사양
    • 특징 참조13244180
    • 제품군Concealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • 제품분류hansgrohe
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-15
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료기타
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)2.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 설명Bath taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-27 31 29 11
    • OmniClass 제목Manual Mixing Valves
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures