당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Ecomax Shower thermostat for exposed installation 13356000

문서 번호: 13356000
제조 업체: hansgrohe
제품군: Ecomax
제품 그룹: Shower thermostat
게시 날짜: 2019-03-26
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (10)
Ecomax Shower thermostat for exposed installation

· 1 outlet
· centre distance: 150 ± 12 mm
· flow rate hand shower connection at 0.3 MPa: 24 l/min
· thermostat cartridge
· temperature limitation adjustable
· non-return valve
· with silencer
· connection type: G ¾
· connection dimension: DN15
· dirt filter included


주요 자료: Chrome
보조 자료:
설계: Germany
제조: Germany
무게순 (Kg): 2.85

BIMobject 카테고리: 위생 - 수도꼭지
IFC 분류: Sanitary Terminal
UNSPSC 이름: Showers
UNSPSC 코드: 30181503
Uniclass 1.4 코드: L721
Uniclass 1.4 설명: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 코드: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 설명: Shower Mixers
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_87_81
Uniclass 2015 설명: Shower thermostatic water supply sets
NBS Reference 코드: 35-06-82
NBS Reference 설명: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 번호: 23-31 15 11
OmniClass 제목: Bath Shower Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

이름
Material Chrome
Mount Type Wall mounted

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material Chrome

BIMobject®