제품 게시
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
hansgrohe

hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
사양
  • Surfaces: - 13622181 n.a. Specification: • connection dimension: G ½ • connection from left or right
기술 사양
  • 특징 참조13622USA
  • 제품군Concealed Basic set washbasin mixer
  • 제품분류Hansgrohe
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-11-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)64
  • 너비(mm)160
  • 깊이(mm)45
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)1
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
  • OmniClass 번호23-27 31 29 11
  • OmniClass 제목Manual Mixing Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Domestic Water Distribution

지역 가용성

북미