제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
hansgrohe/products/04ebf878-84d9-4df6-8cdb-e2e005aa9a24
홈
카테고리
위생
수도꼭지
Metris Single lever kitchen mixer 320 with pull-out spray
다음에서 사용 가능 미국
hansgrohe
팔로우
Metris Single lever kitchen mixer 320 with pull-out spray
Metris Single lever kitchen mixer 320, pull-out spray, 2jet
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 14820001 Chrome - 14820801 Stainless Steel Optic Specification: • ComfortZone 320 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
기술 사양
기술 사양
특징 참조
14820001
제품군
Kitchen mixers
제품분류
Metris
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-01-15
에디션 넘버
1
높이(mm)
431
너비(mm)
138
깊이(mm)
279
링크
링크
제품 URL
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--14820001
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Kg)
3.1
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
밸브
ETIM 코드
EC011431
ETIM 이름
Kitchen mixing tap
UNSPSC 이름
Sanitary ware
UNSPSC 코드
301815
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 설명
Sink taps
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 39
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
다운로드
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
다운로드
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
다운로드
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
다운로드
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
다운로드
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
다운로드