제품 게시
RainSelect Basic set for 3 functions
RainSelect Basic set for 3 functions
    hansgrohe

    RainSelect Basic set for 3 functions

    RainSelect Basic set for 3 functions
    사양
    • Surfaces: - 15311180 n.a. Specification: • 3 functions • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN15/DN20 • horizontal installation • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 87 mm • maximum mounting depth: 122 mm
    기술 사양
    • 특징 참조15311180
    • 제품군Concealed Basic set bath/shower mixers
    • 제품분류RainSelect
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)82
    • 너비(mm)575
    • 깊이(mm)132
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)5.7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-27 31 29 11
    • OmniClass 제목Manual Mixing Valves
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures