제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
hansgrohe/products/06b0449c-9b87-49e5-92d4-7411497e02b0
홈
카테고리
위생
욕실 설비 시스템
RainSelect Basic set for 5 functions
사용 불가: 미국
hansgrohe
팔로우
RainSelect Basic set for 5 functions
RainSelect Basic set for 5 functions
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 15313187 n.a. Specification: • 5 functions • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN15/DN20 • horizontal installation • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 87 mm • maximum mounting depth: 122 mm
기술 사양
기술 사양
특징 참조
15313CHN
제품군
Concealed Basic set bath/shower mixers
제품분류
RainSelect
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2022-11-02
에디션 넘버
1
높이(mm)
82
너비(mm)
717
깊이(mm)
132
링크
링크
제품 URL
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--15313187
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Kg)
7
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 욕실 설비 시스템
IFC 분류
위생 터미널
UNSPSC 이름
Plumbing fixtures
UNSPSC 코드
3018
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20
Uniclass 2015 설명
Sanitary fittings and accessories
CSI 마스터 형식 2014 코드
01 52 19
CSI 마스터 형식 2014 제목
Sanitary Facilities
OmniClass 번호
23-27 31 29 11
OmniClass 제목
Manual Mixing Valves
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
아시아
중국
비슷한 제품
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
다운로드
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
다운로드
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
다운로드
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
다운로드
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
다운로드
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
다운로드