제품 게시
ShowerSelect Comfort S Thermostat for concealed installation
ShowerSelect Comfort S Thermostat for concealed installation
    hansgrohe

    ShowerSelect Comfort S Thermostat for concealed installation

    ShowerSelect Comfort S Thermostat for concealed installation
    사양
    • Surfaces: - 15559003 Chrome - 15559143 Brushed Bronze - 15559343 Brushed Black Chrome - 15559673 Matt Black - 15559703 Matt White Specification:
    기술 사양
    • 특징 참조15559AUS
    • 제품군Shower thermostat
    • 제품분류ShowerSelect Comfort S
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-03-13
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)2.1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011329
    • ETIM 이름Shower mixing tap
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    오세아니아
    오스트레일리아