제품 게시
Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic
Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic
    hansgrohe

    Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic

    hansgrohe Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic
    사양
    • Surfaces: - 15974180 n.a. Specification: • connection type: DN15 • suitable for all shut-off valves finish sets • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 40 l/min
    기술 사양
    • 특징 참조15974180
    • 제품군Shut-off valves
    • 제품분류hansgrohe
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)69
    • 너비(mm)36
    • 깊이(mm)69
    관련성
    • 주 재료기타
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)394
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011344
    • ETIM 이름Shut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC 이름Valve parts or accessories
    • UNSPSC 코드40141616
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_54
    • Uniclass 2015 설명Valve products
    • CSI 마스터 형식 2014 코드33 12 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Water Utility Distribution Valves
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D20
    • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING