제품 게시
Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation
Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation
    hansgrohe

    Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation

    hansgrohe Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation
    사양
    • Surfaces: - 15981180 n.a. Specification: • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • suitable for all Trio finish sets • connection dimension: DN20 • maximum flow rate at 3 bar: 65 l/min
    기술 사양
    • 특징 참조15981180
    • 제품군Manual shut-off & diverter valves
    • 제품분류hansgrohe
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)96
    • 너비(mm)75
    • 깊이(mm)75
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)856.2
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
    • IFC 분류밸브
    • UNSPSC 이름Valve parts or accessories
    • UNSPSC 코드40141616
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_54
    • Uniclass 2015 설명Valve products
    • CSI 마스터 형식 2014 코드33 12 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Water Utility Distribution Valves
    • OmniClass 번호23-31 11 19 11
    • OmniClass 제목Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • CSI 단일 형식 II 코드D20
    • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING