제품 게시
CubeStack Furniture washbasin 1200/500
CubeStack Furniture washbasin 1200/500
    hansgrohe

    CubeStack Furniture washbasin 1200/500

    CubeStack Furniture washbasin 1200/500
    사양
    • Surfaces: - 22412007 White Specification: • material: steel enamel • degree of gloss: glossy • with one tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • type of installation: built-on • with mounting material • suitable for cabinet
    기술 사양
    • 특징 참조22412CHN
    • 제품군Washbasins
    • 제품분류CubeStack
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)150
    • 너비(mm)1200
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)22.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    아시아
    중국