제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
hansgrohe/products/55fa705e-f251-4c88-afb4-eb1da0b4fedb
홈
카테고리
위생
화장실
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
사용 불가: 미국
hansgrohe
팔로우
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 22431007 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • type: floorstanding WC one- piece • with concealed siphon • rimless • anti-bacterial surface • dirt-resistant surface • easy handling via push button • dual flushing • flushing water quantity: 3.0/4.5 l • flushing type: siphon jet • type of installation: floor standing • concealed fastening for the WC • type of fastening: glue, bolt • water connection: bottom water supply • centre-distance toilet seat fastener: 150 mm • with angle valve • position drain: 305 rough-in
기술 사양
기술 사양
특징 참조
22431CHN
제품군
Toilet combinations
제품분류
MitaPura S
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2022-11-02
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--22431007
관련성
관련성
주 재료
도기
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Kg)
53.7
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 화장실
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_93_97
Uniclass 2015 설명
WC suites
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 13.13
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Water Closets
OmniClass 번호
23-31 19 00
OmniClass 제목
Toilets
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
아시아
중국
비슷한 제품
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
다운로드
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
다운로드
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
다운로드
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
다운로드
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
다운로드
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
다운로드