제품 게시
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
hansgrohe

Hansgrohe Shower arm S 39 cm

hansgrohe Shower arm S 39 cm
사양
  • Surfaces: - 24357007 Chrome - 24357707 Matt White - 24357677 Matt Black Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
기술 사양
  • 특징 참조24357CHN
  • 제품군Shower arms
  • 제품분류hansgrohe
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-03-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)80
  • 너비(mm)80
  • 깊이(mm)419
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)1.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC010905
  • ETIM 이름Shower connecting piece
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 설명Shower heads
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

아시아