제품 게시
24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
    hansgrohe

    24573XXX Basic set for overhead shower 2jet

    Basic set for overhead shower 2jet

    사양
    • Surfaces: - 24573180 null Specification: • wall-mounted • no shortening necessary thanks to sliding sleeve • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 80 mm • maximum mounting depth: 108 mm • connection dimension: Rp ½ • sealing foil permanently fixed
    기술 사양
    • 특징 참조24573XXX
    • 제품군Basic Sets
    • 제품분류Concealed Basic set bath/shower mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-03-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)90
    • 너비(mm)90
    • 깊이(mm)102
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.96
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011327
    • ETIM 이름Built-in mixing tap
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers