제품 게시
FixFit Wall outlet S with shower holder
FixFit Wall outlet S with shower holder
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet S with shower holder

    FixFit Wall outlet S with shower holder
    사양
    • Surfaces: - 26487000 Chrome Specification: • consists of: wall connector, escutcheon • version: metal housing with internal water supply made of plastic • fixed holding position • for all Hansgrohe hand showers except AXOR Starck hand shower • for hoses with conical nut • material: metal • with non-return valve • connection type: G ½
    기술 사양
    • 특징 참조26487000
    • 제품군Wall outlet
    • 제품분류Fixfit
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-01-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)95
    • 너비(mm)95
    • 깊이(mm)78
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)505
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Satellite access equipment
    • UNSPSC 코드43221711
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 17 19
    • OmniClass 제목Shower Head Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures