문서 번호: | 26504000 |
---|---|
제조 업체: | hansgrohe |
제품군: | Unica |
제품 그룹: | Wallbars |
너비 (mm): | 83 |
높이 (mm): | 959 |
깊이 (mm): | 81 |
게시 날짜: | 2016-01-12 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
제품 데이터 url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26504000 |
---|---|
설치 지침: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26504000 |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | |
기술 설명: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26504000 |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: | 4011097756837 |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/hansgrohe/product/26504000
주요 자료: | Chrome |
---|---|
보조 자료: | |
설계: | Germany |
제조: | Germany |
무게순 (Kg): | 0.88 |
BIMobject 카테고리: | 위생 - 샤워실 |
---|---|
IFC 분류: | Sanitary Terminal |
UNSPSC 이름: | Showers |
UNSPSC 코드: | 30181503 |
Uniclass 1.4 코드: | L7251 |
Uniclass 1.4 설명: | Taps/terminals for water supply |
Uniclass 2.0 코드: | PR-35-06-80 |
Uniclass 2.0 설명: | Shower Fittings Packages |
Uniclass 2015 코드: | Pr_40_20 |
Uniclass 2015 설명: | Sanitary fittings and accessories |
NBS Reference 코드: | 35-06-80 |
NBS Reference 설명: | Shower Fittings Packages |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass 번호: | 23-31 17 19 |
OmniClass 제목: | Shower Head Fixtures |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
이름 | 값 |
---|---|
Colour | chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Unica'Croma wall bar 0.90 m |
Name | Unica'Croma wall bar 0.90 m 26504000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Asset Type | fixed |
Category | Pr_40_20 ; Sanitary fittings and accessories |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Unica'Croma wall bar 0.90 m |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 26504000 |
Model Reference | 26504000 |
Name | Unica'Croma wall bar 0.90 m 26504000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®