제품 게시
Crometta Shower holder set 1jet with shower hose 160 cm
Crometta Shower holder set 1jet with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower holder set 1jet with shower hose 160 cm

    Crometta Shower holder set 100 1jet with shower hose 160 cm
    사양
    • Surfaces: - 26567400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain • maximum flow rate at 3 bar: 14 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    기술 사양
    • 특징 참조26567400
    • 제품군Porter sets
    • 제품분류Crometta
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)356
    • 너비(mm)100
    • 깊이(mm)136
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)496
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010161
    • ETIM 이름Hand shower
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures