제품 게시
Croma Select S Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
Croma Select S Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    Croma Select S Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm

    Croma Select S Shower set 110 Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
    사양
    • Surfaces: - 26573400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 110 mm • spray type: Rain, TurboRain, IntenseRain • convenient diversion via Select button • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    기술 사양
    • 특징 참조26573400
    • 제품군Wallbar sets
    • 제품분류Croma Select S
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-01-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)959
    • 너비(mm)128
    • 깊이(mm)235
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010109
    • ETIM 이름Sliding rod combination
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures