제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
hansgrohe/products/306a5c5b-df29-4cec-b275-478de753eb36
홈
카테고리
위생
욕실 소품
WallStoris Squeegee
사용 불가: 미국
hansgrohe
팔로우
WallStoris Squeegee
WallStoris Squeegee
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 27916677 Matt Black - 27916707 Matt White Specification: • material: plastic • storage option in storage basket • suitable for glass • easy to clean • ergonomic design • dimensions: 195 x 44 mm
기술 사양
기술 사양
특징 참조
27916CHN
제품군
supplies accessoires
제품분류
WallStoris
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2022-11-02
에디션 넘버
1
높이(mm)
44
너비(mm)
195
깊이(mm)
10
링크
링크
제품 URL
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--27916677
관련성
관련성
주 재료
플라스틱
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Kg)
55
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 욕실 소품
IFC 분류
위생 터미널
CSI 단일 형식 II 코드
D2090
CSI 단일 형식 II 제목
Other Plumbing Systems
지역 가용성
아시아
중국
비슷한 제품
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
다운로드
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
다운로드
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
다운로드
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
다운로드
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
다운로드
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
다운로드